La llegada de una nueva era en control de movimiento On-Machine. Estamos elevando el nivel de lo posible en el diseño de su próxima máquina con los servovariadores distribuidos ArmorKinetix®. Esta plataforma de variador ofrece el alto rendimiento del servovariador Kinetix® 5700 en un factor de formato compacto, On-Machine que permite que sus máquinas de producción sean más eficientes, flexibles y rentables que nunca.


Sus máquinas: más agilizadas, más ecológicas y con mayor potencia
Conozca la tecnología detrás de las implementaciones más rápidas y máquinas inteligentes más capaces. Los servovariadores distribuidos ArmorKinetix ofrecen una solución modular, expandible para sus necesidades de control de movimiento. Al montar los variadores fuera del gabinete eléctrico, puede reducir drásticamente la complejidad del sistema, reducir los costos totales de sistema y permitir que su personal sea más productivo.
Control de movimiento inteligente desarrollado para potenciar el concepto de su próxima máquina inteligente
Los servovariadores distribuidos ArmorKinetix les ofrecen a los fabricantes una nueva herramienta para el diseño de máquinas de producción más eficientes y efectivas.
Disponible como una solución de variador y motor integrados, y un variador cercano al motor, esta tecnología permite un enfoque revolucionario para el diseño de máquinas ya que requieren menos partes y terminaciones, y tienen menos requisitos de espacio en el piso. Esto se traduce en menos tiempo de fabricación, menos puntos de fallo y mayor productividad por pie cuadrado.
Descubra cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden ayudarle a transformar lo que es posible en los diseños de sus máquinas.
Tecnología de servovariadores que impulsa su innovación
Independientemente de si es un OEM o un usuario final, puede aprovechar las ventajas del control de movimiento descentralizado para mejorar sus máquinas. Los servovariadores distribuidos ArmorKinetix le permiten:
- Poner en marcha sistemas con confianza, más fáciles de mantener y más intuitivos de manejar.
- Acelerar las instalaciones y reducir los costos de ingeniería con diseños más sencillos y modulares.
- Reducir los costos totales del sistema con sistemas que requieren menos componentes y puntos de conexión.
- Actuar más rápido y tomar decisiones informadas con una experiencia coherente en todas sus soluciones On-Machine.
- Reducir los riesgos mediante la seguridad avanzada integrada y CIP Security en una solución de un solo cable.
¿Qué puede hacer por usted el control de movimiento descentralizado?
Las máquinas de producción con control centralizado pueden resultar complicadas de diseñar, construir y mantener. Pasar a una arquitectura descentralizada utilizando servovariadores distribuidos ArmorKinetix puede simplificar sus sistemas y ayudarles a generar más valor. Por ejemplo, cambiar a un diseño descentralizado puede reducir los costos de cableado hasta en un 90 % y reducir los costos generales del sistema en un 30 %, en promedio.
¿Su máquina ideal requiere múltiples componentes On-Machine? ArmorKinetix presenta un diseño estandarizado y centrado en la máquina que permite que el emparejamiento de los servovariadores con otros dispositivos On-Machine sea simple de implementar y fácil de comprender.
Diseños simplificados de máquinas, posibilidades ilimitadas
Reducción de la dimensión de la máquina
Al montar los variadores externamente y al conectar en cadena su red de movimiento, puede reducir el tamaño de la máquina y la longitud de los cables y diseñar sistemas que requieran menos partes.
Análisis avanzado
Utilice los datos de la vibración integrada y de los sensores térmicos para obtener información predictiva y diagnosticar rápidamente posibles problemas sin tener que abrir el gabinete de control.
Mejoras en las instalaciones
Descentralice su arquitectura de movimiento para utilizar menos partes y reducir los puntos de conexión, lo cual disminuye los tiempos de fabricación y reduce los posibles puntos de fallo.
Sostenibilidad mejorada
Diseñe máquinas que requieran menos componentes y reduzca al mismo tiempo el consumo energético total de sus sistemas.
Seguridad integrada
Simplifique su red de seguridad y ayude a proteger a su personal y sus equipos gracias a las funciones de monitoreo de velocidad segura y desconexión de par segura.
Flexibilidad elevada
Cree su máquina ideal al montar variador y motor integrados y variadores cercanos al motor para crear mayor flexibilidad y diseños modulares, todo en una plataforma de variador.
Configuraciones del producto
Amplíe su solución de control On-Machine
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Infografía de los servovariadores de OEM On-Machine distribuidos por ArmorKinetix | 2198-PP004 | |
Infografía de los servovariadores de usuario final On-Machine distribuidos por ArmorKinetix | 2198-PP005 | |
eBook servovariadores distribuidos ArmorKinetix | 2198-SP004 |