¿Busca un variador que satisfaga sus aplicaciones más exigentes? Nuestros variadores Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ son una nueva generación de soluciones de control de motores On-Machine™ que pueden ayudarle a conseguirlo. Proporcionan capacidades integradas de doble puerto gigabit EtherNet/IP™, una variedad de opciones de control de motores, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y red. Se integra con el software de diseño Logix y Studio 5000® para un rendimiento y una facilidad de uso excepcionales.
Estos variadores proporcionan una solución integrada, prefabricada y cercana al motor para ambientes difíciles en los que es importante reducir el tiempo y los costos de instalación. Los variadores Armor PowerFlex introducen un innovador diseño que reducirá el tiempo y los costos de instalación, así como los tiempos improductivos no planeados. Sustituye varios componentes para una solución integrada de control de motores.

Descubra una nueva generación de variadores On-Machine
Hemos llevado el control de motores On-Machine al siguiente nivel con soluciones de control de motores Armor PowerFlex. Inteligentes, seguros, protegidos y simples: los variadores Armor PowerFlex constituyen una solución escalable diseñada para ayudar a satisfacer sus necesidades de aplicación.
Nuestra solución On-Machine constituye un enfoque descentralizado para el diseño de equipos que ayuda a reducir los desafíos presentes en las soluciones basadas en gabinetes para fabricantes de equipo original y usuarios finales.
Tanto si es un fabricante del equipo original como un usuario final, su tiempo es valioso
Si lo importante para usted es la rápida puesta en marcha de las operaciones, una solución de control de motores Armor PowerFlex puede ayudarlo. Los variadores Armor PowerFlex y nuestra plataforma de control Logix comparten un entorno de software fácil de usar. Una plataforma compartida puede facilitan y aceleran el diseño, la integración y el mantenimiento de un sistema unificado.
Una solución On-Machine podría ser la adecuada para usted, independientemente si es un fabricante del equipo original o un usuario final. Con un variador Armor PowerFlex usted puede:
- Reducir su tiempo de ingeniería y ayudar a acelerar en gran medida la integración
- Acelerar su tiempo de instalación con flexibles orientaciones de montaje y cables de conexión rápida
- Reducir el costo total al usar un enfoque más simple y modular de diseño de máquinas
- Reducir el riesgo de fallos con nuestro diseño sólido y ecológico
Durabilidad y seguridad integradas en el diseño
Mantener el equipo limpio es una obligación en las zonas sucias. Los variadores Armor PowerFlex están diseñados para soportar lavados, lo que los hace adecuados para las aplicaciones más exigentes. Las características inteligentes, seguras y fáciles no acaban ahí. La seguridad integrada y conectada en red en los variadores Armor PowerFlex ayuda a simplificar el diseño de su máquina y a minimizar las redundancias de componentes.
La decisión del controlador inteligente de motores

Reducción de los costos de seguridad
La seguridad de la red permite una implementación rentable de la seguridad de las máquinas, mediante unos conocimientos comunes de software y hardware.

Puesta en marcha más rápida
La integración premium proporciona una experiencia de usuario consistente en diseño, configuración, funcionamiento y mantenimiento. Proporciona acceso a los datos de toda la empresa.

Reducción de los costos del tiempo improductivo
Obtenga datos de los dispositivos en tiempo real para el mantenimiento predictivo y el acceso a análisis de alto nivel.

Velocidad, diseño, instalación e integración
Una solución integrada que combina funciones como la desconexión local y el frenado dinámico en un único resultado.

Reducción del tiempo medio de reparación
Mejora la instalación y el diseño en sus oficinas al eliminar los paneles a medida.

Reducción de errores
Los cables de desconexión rápida para todas las conexiones de campo reducen al mínimo los fallos de las pruebas debidos a errores de cableado.
Características y ventajas
- Admite motores asíncronos trifásicos, motores de magnetización permanente y motores síncronos de reluctancia con alta eficiencia
- Equipado con una carcasa IP66, tipo 4/12 con diseño higiénico
- Ofrece un amplio rango de potencia del motor y ambiental
- Utiliza una red EtherNet/IP™ de doble puerto, resistente y tolerante a fallos con capacidad de anillo a nivel de dispositivos integrada
- Disponible en dos estructuras: 3 Hp y 10 Hp
- Ofrece un montaje flexible
- Fácil de instalar, configurar y poner en marcha con asistentes y flujos de trabajo integrados
- Utiliza un completo diagnóstico y estado local y de red con funciones predictivas
- Equipado con cables de desconexión rápida
Variadores de seguridad Armor PowerFlex
- Admite funciones de seguridad avanzadas como STO, SS1, SLS, SLP, SDI y SBC
- Ofrece seguridad (CIP) integrada y cableada en un solo producto
- Están equipados con E/S de seguridad para el usuario
Industrias
Tenemos los conocimientos profundos para cumplir con sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001 | |
OEM On-Machine Infographic | 280-SP003 | |
End User On-Machine Infographic | 280-SP004 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- cULus Listed
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- Restricciones de sustancias peligrosas: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47