Existen tres soluciones de marcado para su equipo industrial, cableado y bloques de terminales. El sistema de marcado avanzado ClearMark™ es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. El sistema de marcado ClearMultiprint™ está diseñado para muchos tipos de usuarios que requieren impresión a alta velocidad, sin tiempo de secado y una dimensión compacta. El sistema de marcado ClearPlot™ es lo suficientemente robusto y flexible para permitir el marcado parcial en tiras o para marcar hasta tres tiras a la vez para usuarios con volumen bajo a medio.

Sistema de marcado avanzado ClearMark
Nuestro sistema de marcado avanzado ClearMark™ Bulletin 1492 imprime tanto en tiras de marcado de bloque de terminales como en otros componentes industriales. Es ideal para la impresión de grandes volúmenes en operación continua. La precisa impresión de inyección de tinta que se adhiere con calor brinda resultados óptimos de impresión para un marcado duradero.

Sistema de marcado ClearMultiprint
Nuestro sistema de marcado ClearMultiprint™ Bulletin 1492 marca los etiquetas del bloque de terminales, termorretracción, cable con autolaminación y etiquetas adhesivas para usarlos en bloques de terminales, cables, cableado y otros componentes industriales.