Los bloques de terminales a presión mejoran la eficiencia del cableado y la confiabilidad de la conexión. Están disponibles en un amplio rango de tipos de bloques IEC, incluidos innovadores bloques de distribución de control y bloques de sensor de dos, tres y cuatro circuitos.

Bloque de distribución de control 1492-P
Nuestros bloques de terminales de bloque de distribución de control Bulletin 1492-P distribuyen la energía de fuentes de alimentación de CC de fuente conmutada para circuitos de control. La corriente positiva y negativa proviene de un único cable cada una y se distribuye en múltiples circuitos con puentes.

Bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC especiales de paso Bulletin 1492 son bloques de dos niveles con un vínculo común que conecta los dos circuitos. Este vínculo crea un solo bloque con dos puntos de conexión en cada lado.

De paso estándar 1492-P
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso estándar Bulletin 1492 para aplicaciones de paso de un circuito están disponibles en nueve colores y varios tamaños. Muchos están disponibles en bloques de conexión triple y cuádruple.

Sensor 1492-P
Nuestros bloques de terminales para sensores Bulletin 1492-P proporcionan todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales para ayudar a ahorrar espacio en panel.

Distribución universal 1492-P
Nuestros bloques de terminales de distribución universal Boletín 1492-P permiten que una conexión central se distribuya fácilmente a varios bloques de terminales adyacentes, utilizando puentes centrales.

Nuestros bloques de terminales enchufables Bulletin 1492-P proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones con espacio limitado.

De paso y múltiples circuitos 1492-P
Nuestros bloques de terminales de paso y múltiples circuitos Bulletin 1492-P son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques. Los bloques son una buena solución para aplicaciones de cableado de alta densidad y están disponibles en nueve colores.

De aislamiento 1492-P
Nuestros bloques de terminales de aislamiento Bulletin 1492-P facilitan abrir un circuito sin recablearlo.

De puesta a tierra 1492-P
Nuestros bloques de puesta a tierra Bulletin 1492-P proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, práctico y cuidadosamente organizado que se monta en el riel DIN.

Bloques de terminales a presión IEC de fusibles 1492-P
Nuestros bloques de terminales de conexión a presión IEC de fusibles Bulletin 1492-P proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN. Estos bloques de brazo con bisagra están disponibles con o sin indicación de fusible fundido.

Estilo enchufable de doble nivel 1492-P
Nuestros bloques de terminales enchufables de doble nivel Bulletin 1492-P proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos para ayudar a ahorrar el valioso espacio del panel.